text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Post bracket
Version 2
Type B
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
B=Width
150
D=diameter
8,5
G=Thread
M8
H=Height
100
L=Length
150
B1
45,3
B2
55
B3
128
D1
12
H1
60
H2
28,4
L1
45,3
L2
55
L3
128
L4
120
Profile
45x45
UNSPSC Code
31161505
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Version
lucioasă.
Note
Consolele de stâlpi susțin profilurile pentru a le fixa direct pe podea și pentru a monta stâlpii.

Consolele de stâlpi sunt utilizate împreună cu piulițele cu fantă dublă 07079.
Assembly
1. Așezați consola de stâlp în poziția dorită.
2. Așezați bolțurile filetate în cele 4 găuri exterioare.
3. Consola poate fi aliniată optim folosind cele două filete centrale și șurubul.
4. Introduceți piulițele cu fantă dublă și fixați-le cu șuruburi.
5 Introduceți profilul din aluminiu și fixați-l cu șuruburile și piulițele cu fantă dublă.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought