Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Version
culoarea aluminiului, vopsit în câmp electrostatic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Console profilate, tip B și tip I, forma A
de la
25,70 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Console profilate, tip B și tip I, forma B
de la
31,87 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Aluminiu turnat sub presiune.
Version
culoarea aluminiului, vopsit în câmp electrostatic.
Note
Console profilate pentru fixarea profilurilor din aluminiu direct pe podea.
Consola profilată poate fi înșurubată pe profiluri împreună cu piulițe cu fantă.
Forma A: potrivită pentru profil 40X40.
Forma B: potrivită pentru profil 40X80.
Consola profilată poate fi înșurubată pe profiluri împreună cu piulițe cu fantă.
Forma A: potrivită pentru profil 40X40.
Forma B: potrivită pentru profil 40X80.
Assembly
1. Fixați de podea consola profilată.
2. Introduceți piulițele cu fantă în profilul din aluminiu.
3. Plasați profilul din aluminiu în consola profilată și fixați-l cu șuruburi.
2. Introduceți piulițele cu fantă în profilul din aluminiu.
3. Plasați profilul din aluminiu în consola profilată și fixați-l cu șuruburi.
Accessory
Piulițe cu fantă 07071, 07073, 07075, 07077, 07078.