Profil din aluminiu pentru șine cu role 10161-104040X1000
Unitatea de vânzare
23,92 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Profil din aluminiu
Varianta 1
pentru șine cu role
Varianta 2
tip B
B=lățime
40
H=înălțime
40
L=lungime
1000
Lățimea canelurii
10
Profil
40x40
UNSPSC Code
31161501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profilul de aluminiu se potrivește cu elementele cu role. Acest lucru permite conceperea șinelor cu role și a transportoarelor cu role. Diferitele inserții permit un design modular și flexibil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.