Profil din aluminiu pentru șine cu role 10161-104040X4000
Unitatea de vânzare
78,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Profil din aluminiu
Varianta 1
pentru șine cu role
Varianta 2
tip B
B=lățime
40
H=înălțime
40
L=lungime
4000
Lățimea canelurii
10
Profil
40x40
UNSPSC Code
31161501
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
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profilul de aluminiu se potrivește cu elementele cu role. Acest lucru permite conceperea șinelor cu role și a transportoarelor cu role. Diferitele inserții permit un design modular și flexibil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.