text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Aluminium profile
Version 1
for roller rails
Version 2
Type B
B=Width
40
H=Height
40
L=Length
5000
Profile
40x40
Slot width
10
UNSPSC Code
31161501
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
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profilul de aluminiu se potrivește cu elementele cu role. Acest lucru permite conceperea șinelor cu role și a transportoarelor cu role. Diferitele inserții permit un design modular și flexibil.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem