Aluminium profile for roller rails 10161-104040X6000
Sales unit
114,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Aluminium profile
Version 1
for roller rails
Version 2
Type B
B=Width
40
H=Height
40
L=Length
6000
Profile
40x40
Slot
width
10
UNSPSC Code
31161501
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
Description
Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profilul de aluminiu se potrivește cu elementele cu role. Acest lucru permite conceperea șinelor cu role și a transportoarelor cu role. Diferitele inserții permit un design modular și flexibil.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.