Profil din aluminiu 10160-104545X2000
- Pentru construcții generale
- Compatibil cu sisteme de profil comune
- Rezistent la zgârieturi și anticoroziune
- Versatilitate modulară datorită accesoriilor extinse
- Tratat termic
Unitatea de vânzare
61,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Profil din aluminiu
Varianta 2
tip B
B=lățime
45
H=înălțime
45
L=lungime
2000
F1 max.
kN
12
Lățimea canelurii
10
Profil
45x45
UNSPSC Code
31161501
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
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profil din aluminiu pentru construcții generale.
On request
Tăieturi de mitră 15°, 30° și 45°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.