Profil din aluminiu 10160-109090X6000
- Pentru construcții generale
- Compatibil cu sisteme de profil comune
- Rezistent la zgârieturi și anticoroziune
- Versatilitate modulară datorită accesoriilor extinse
- Tratat termic
Sales unit
979,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Aluminium profile
Version 2
Type B
B=Width
90
H=Height
90
L=Length
6000
F1 max.
kN
18
Profile
90x90
Slot
width
10
UNSPSC Code
31161501
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
Description
Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profil din aluminiu pentru construcții generale.
On request
Tăieturi de mitră 15°, 30° și 45°.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.