Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profil din aluminiu cu formă constructivă ușoară, pentru construcții cu greutate optimizată.
Datorită laturilor închise, nu sunt necesare profiluri de acoperire. Acestea facilitează curățarea, de exemplu în camerele sterile, și au un aspect estetic plăcut datorită lipsei marginilor.
Datorită laturilor închise, nu sunt necesare profiluri de acoperire. Acestea facilitează curățarea, de exemplu în camerele sterile, și au un aspect estetic plăcut datorită lipsei marginilor.
On request
Tăieturi de mitră 15°, 30° și 45°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.