text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Seturile de conectare sunt potrivite pentru conectarea în unghi drept a două profile de aluminiu. Seturile de conectare permit poziționarea liberă a profilelor.

Nu este necesară prelucrarea profilelor. Conectorul se înșurubează în partea frontală a canelurii profilului (filet stânga). Conectorul este prevăzut cu un filet care se înșurubează de la sine. Se recomandă utilizarea unui agent de lubrifiere.

Seturile automate de conectare trebuie utilizate întotdeauna în perechi opuse.

Setul de conectare pentru lățimea 8 a canelurii este prevăzut cu un filet aplatizat pentru a preveni proeminența la instalare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem