Profil din aluminiu 10048-081640X6000
- Pentru construcții generale
- Compatibil cu sisteme de profil comune
- Rezistent la zgârieturi și anticoroziune
- Versatilitate modulară datorită accesoriilor extinse
- Tratat termic
Unitatea de vânzare
134,84 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Profil din aluminiu
Varianta 2
Tip I
B=lățime
40
H=înălțime
16
L=lungime
6000
F1 max.
kN
5
Lățimea canelurii
8
Profil
16x40
UNSPSC Code
31161501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profil din aluminiu pentru construcții generale.
On request
Tăieturi de mitră 15°, 30° și 45°.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.