text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Profil din aluminiu
Varianta 2
Tip I
B=lățime
80
H=înălțime
40
L=lungime
5000
F1 max. kN
5
Lățimea canelurii
8
Profil
40x80
UNSPSC Code
31161501
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
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profil din aluminiu pentru construcții generale.
On request
Tăieturi de mitră 15°, 30° și 45°.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought