text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Plastic TPE. Inserție din oțel.
Version
Gri similar cu RAL 7042.
Note
Potrivit pentru țevile rotunde și tuburile profilate cu diametru exterior de 30 mm.

Capacul de protecție servește drept capac frontal pentru tuburile rotunde și tuburile profilate. Este elastic și rezistent la înțepături datorită unei inserții de oțel integrate.

Utilizare universală. Pentru a proteja împotriva deteriorării, zgârieturilor sau accidentărilor la capătul profilului, pentru a amortiza impactul în aplicațiile Karakuri/LCA sau ca picior de reglare pentru a preveni alunecarea pe podele netede.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem