{"product":{"productId":"agid.30408","price":6.88,"name":"Plăci conectoare Ø30 tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
Placă de conectare și piese de montaj galvanizate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
Placă de conectare și piese de montaj galvanizate.
Note
Potrivit pentru tuburi profilate cu diametru exterior de 30 mm.
Pentru îmbinarea în unghi drept a unui tub profilat cu un profil din aluminiu, tip I, canelură 8.
Fixare cu șurub M6 în tubul profilat Ø30 cu utilizarea unei inserții filetate M6.
Pentru îmbinarea în unghi drept a unui tub profilat cu un profil din aluminiu, tip I, canelură 8.
Fixare cu șurub M6 în tubul profilat Ø30 cu utilizarea unei inserții filetate M6.
Scope of delivery
Set pentru canelura 6:
1 placă de conectare în T D30.
2 piulițe pentru canelura T - canelura 6 - M6.
2 șuruburi DIN 7991 - M6 x 12.
1 șurub DIN 7991 - M6 x 20.
Set pentru canelura 8:
1 placă de conectare în T D30.
1 piuliță dublă pentru canelură - canelura 8 - 2x M6.
2 șuruburi DIN 7991 - M6 x 14.
1 șurub DIN 7991 - M6 x 20.
1 placă de conectare în T D30.
2 piulițe pentru canelura T - canelura 6 - M6.
2 șuruburi DIN 7991 - M6 x 12.
1 șurub DIN 7991 - M6 x 20.
Set pentru canelura 8:
1 placă de conectare în T D30.
1 piuliță dublă pentru canelură - canelura 8 - 2x M6.
2 șuruburi DIN 7991 - M6 x 14.
1 șurub DIN 7991 - M6 x 20.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.