text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Version
termorezistent, anodizat în culori naturale.
Note
Profil din aluminiu cu design ranforsat, pentru construcții cu greutate optimizată și înguste. Pe canelurile de prindere aplicate pe cele patru corniere de 90° Winkel, se pot monta conectori de profil Ø30 fără prelucrare suplimentară. Îmbinarea cu formă determină construcții foarte stabile. Îmbinările pot fi extinse în orice moment și inclusiv demontate cu ușurință.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem