text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șină de montaj
Varianta 1
Sistem 28
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
L=lungime
1000
Dimensiune
28/15
Moment de inerție Jy cm⁴
0,34
Moment de inerție Jz cm⁴
1,43
Moment de rezistență Wy cm³
0,43
Moment de rezistență Wz cm³
1,02
Sarcina maximă recomandată pentru o lungime de 0,5 m kN
0,5
Sarcina maximă recomandată pentru o lungime de 1,5 m kN
0,1
Sarcina maximă recomandată pentru o lungime de 1 m kN
0,24
UNSPSC Code
39121708
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
Șinele noastre C sunt soluția ideală pentru fixarea în siguranță și flexibilă a componentelor, în diverse utilizări industriale și comerciale. Acestea se caracterizează prin forma constructivă robust și versatilitate, fiind ideale pentru proiectele de asamblare și de fixare.
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Șinele de montaj oferă o bază excelentă pentru realizarea de construcții complexe. Acestea permit realizarea în siguranță a unor montaje pe orizontală și pe verticală. Ele servesc ca bază pentru fixarea în siguranță a conductelor, a instalațiilor electrice sau a altor componente în industria constructoare de mașini, sisteme tehnologice pentru clădiri sau instalațiile electrice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem