Șină de montaj Sistem 28 oțel galvanizat zincat 10925-10-1112815X2000
- Capacitate portantă mare și adaptabilitate
- Gamă largă de posibilități de montare
- Șina de montaj poate fi scurtată în funcție de necesități
Unitatea de vânzare
16,68 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șină de montaj
Varianta 1
Sistem 28
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
L=lungime
2000
Dimensiune
28/15
Moment de inerție
Jy
cm⁴
0,34
Moment de inerție
Jz
cm⁴
1,43
Moment de rezistență
Wy
cm³
0,43
Moment de rezistență
Wz
cm³
1,02
Sarcina maximă recomandată
pentru o lungime de 0,5 m
kN
0,5
Sarcina maximă recomandată
pentru o lungime de 1,5 m
kN
0,1
Sarcina maximă recomandată
pentru o lungime de 1 m
kN
0,24
UNSPSC Code
39121708
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
Șinele noastre C sunt soluția ideală pentru fixarea în siguranță și flexibilă a componentelor, în diverse utilizări industriale și comerciale. Acestea se caracterizează prin forma constructivă robust și versatilitate, fiind ideale pentru proiectele de asamblare și de fixare.
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Șinele de montaj oferă o bază excelentă pentru realizarea de construcții complexe. Acestea permit realizarea în siguranță a unor montaje pe orizontală și pe verticală. Ele servesc ca bază pentru fixarea în siguranță a conductelor, a instalațiilor electrice sau a altor componente în industria constructoare de mașini, sisteme tehnologice pentru clădiri sau instalațiile electrice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.