{"product":{"productId":"agid.35823","price":3.11,"name":"Clemă de strângere pentru șine de montaj cu profil C, sistem 28 și 41"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Clema de strângere este un etrier de prindere pentru fixarea șinelor de montaj pe suporturi de oțel. Clema de strângere este fixată pe ambele părți ale suportului (trebuie utilizate întotdeauna 2 cleme de strângere pentru fiecare suport de oțel). Nu este necesară găurirea sau sudarea. Clema de strângere este potrivită pentru suporturi cu lățimi/grosimi diferite.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.