text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Colțar cadru
Varianta 1
Sistem 41
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Colțar cadru pentru îmbinarea a două șine de montaj la un unghi de 90°.

Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem