Colțar cadru Sistem 41 oțel zincat la foc 10925-55-1141
- Inclusiv șuruburi și șaibe
- Conector cu îmbinarea rapidă a șinelor de montaj
- Rezistență ridicată
- Ideal pentru șine de montaj și sisteme cu șine
Unitatea de vânzare
4,85 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Colțar cadru
Varianta 1
Sistem 41
Varianta 2
transversal
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
zincat la foc
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
Zincat la foc.
Șuruburi și plăci filetate zincate galvanic.
Șuruburi și plăci filetate zincate galvanic.
Note
Element de conectare premontat pentru îmbinarea ușoară a două șine de montaj.
Colțarul cadru permite alinierea cu precizie a șinelor una față de cealaltă. Îmbinare prin strângere, realizată prin introducerea în profilul șinei și strângerea cu patru șuruburi și plăci filetate.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Colțarul cadru permite alinierea cu precizie a șinelor una față de cealaltă. Îmbinare prin strângere, realizată prin introducerea în profilul șinei și strângerea cu patru șuruburi și plăci filetate.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.