Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Element de conectare pentru îmbinarea ușoară a două șine de montaj.
Colțarul cadru permite alinierea cu precizie a șinelor una față de cealaltă. Cu 4 orificii adecvate pentru orificii ovale din șinele de montaj.
Îmbinare prin strângere, pentru montaj cu trecere prin piesă, cu șuruburi hexagonale, șaibe și piulițe (șuruburile, șaibele și piulițele se comandă separat).
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 41 (41/41).
Colțarul cadru permite alinierea cu precizie a șinelor una față de cealaltă. Cu 4 orificii adecvate pentru orificii ovale din șinele de montaj.
Îmbinare prin strângere, pentru montaj cu trecere prin piesă, cu șuruburi hexagonale, șaibe și piulițe (șuruburile, șaibele și piulițele se comandă separat).
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 41 (41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.