Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Colțar de racordare pentru îmbinarea ușoară a două șine de montaj.
Colțarul de racordare permite alinierea cu precizie a șinelor la un unghi de 90° una față de cealaltă. Cu 3 orificii adecvate pentru orificii ovale din șinele de montaj. Îmbinare prin strângere, pentru montaj cu trecere prin piesă, cu șuruburi hexagonale, șaibe și piulițe (șuruburile, șaibele și piulițele se comandă separat).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Colțarul de racordare permite alinierea cu precizie a șinelor la un unghi de 90° una față de cealaltă. Cu 3 orificii adecvate pentru orificii ovale din șinele de montaj. Îmbinare prin strângere, pentru montaj cu trecere prin piesă, cu șuruburi hexagonale, șaibe și piulițe (șuruburile, șaibele și piulițele se comandă separat).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.