{"product":{"productId":"agid.35815","price":8.46,"name":"Colțar de racordare 90° premontat pentru șine de montaj profil C, sistem 41"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Colțar de racordare premontat pentru îmbinarea ușoară a două șine de montaj.
Colțarul de racordare permite alinierea cu precizie a șinelor la un unghi de 90° una față de cealaltă. Îmbinare prin strângere, realizată prin introducerea în profilul șinei și strângerea cu patru șuruburi. Sau îmbinare prin formă, prin introducerea celor patru șuruburi prin partea din spate a profilului.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Colțarul de racordare permite alinierea cu precizie a șinelor la un unghi de 90° una față de cealaltă. Îmbinare prin strângere, realizată prin introducerea în profilul șinei și strângerea cu patru șuruburi. Sau îmbinare prin formă, prin introducerea celor patru șuruburi prin partea din spate a profilului.
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.