Consolă Sistem 41 oțel galvanizat zincat 10926-10-11410300
- Suport de perete și de tavan, pentru șine de montaj
- Suport sigur datorită plăcii de prindere stabile
- Capacitate de încărcare foarte mare
- Ideal pentru șine de montaj și sisteme cu șine
Unitatea de vânzare
72,93 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Consolă
Varianta 1
Sistem 41
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
L=lungime
325
H
270
H1
223
L1
300
UNSPSC Code
39121708
Încărcare
F1 max.
(kN)
4,9
Încărcare
F2 max.
(kN)
7,5
Încărcare
F3 max.
(kN)
4,8
Încărcare
F4 max.
(kN)
3,4
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Console cu utilizare universală pentru fixarea conductelor, a agregatelor și a altor tipuri de sisteme. Dispunerea eșalonată a găurilor cu fante din placa de prindere permite alinierea optimă a consolei.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.