Consolă Sistem 41 oțel galvanizat zincat 10926-10-11410600
- Suport de perete și de tavan, pentru șine de montaj
- Suport sigur datorită plăcii de prindere stabile
- Capacitate de încărcare foarte mare
- Ideal pentru șine de montaj și sisteme cu șine
Sales unit
112,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bracket
Version 1
System 41
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
L=Length
775
H
451
H1
404
L1
600
Load
F1 max.
(kN)
2,65
Load
F2 max.
(kN)
2,65
Load
F3 max.
(kN)
2,05
Load
F4 max.
(kN)
1,4
UNSPSC Code
39121708
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
Description
Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Console cu utilizare universală pentru fixarea conductelor, a agregatelor și a altor tipuri de sisteme. Dispunerea eșalonată a găurilor cu fante din placa de prindere permite alinierea optimă a consolei.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.