text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Consolă
Varianta 1
Sistem 41
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
L=lungime
300
UNSPSC Code
39121708
Încărcare F1 max. (kN)
1,38
Încărcare F2 max. (kN)
2,75
Încărcare F3 max. (kN)
1,38
Încărcare F4 max. (kN)
0,9
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Console cu utilizare universală pentru fixarea conductelor, a agregatelor și a altor tipuri de sisteme. Dispunerea eșalonată a găurilor cu fante din placa de prindere permite alinierea optimă a consolei.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem