text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Eclisă triunghiulară pentru îmbinarea a trei șine de montaj (longitudinală, transversală sau diagonală). Eclisa triunghiulară este montată deasupra.

Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 28 (28/15 și 28/28).
Adecvat pentru profiluri de montaj pentru sistem 41 (41/22 și 41/41).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem