text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Profile feet
Version 1
System 28
Version 2
lateral
Main material
steel
Surface finish body
electro zinc-plated
UNSPSC Code
39121708
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
Description

Material
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Suport profilat pentru fixarea în siguranță a șinelor de montaj pe podea, tavan sau perete. Dispunerea eșalonată a găurilor ovale din placa de prindere permite alinierea optimă a suportului profilat.

Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 28 (28/28).
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 41 (41/41).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem