text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Suport profilat
Varianta 1
Sistem 41
Varianta 2
transversal
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
UNSPSC Code
39121708
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
Oțel.
Version
zincat galvanic.
Note
Suport profilat pentru fixarea în siguranță a șinelor de montaj pe podea, tavan sau perete. Dispunerea eșalonată a găurilor ovale din placa de prindere permite alinierea optimă a suportului profilat.

Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 28 (28/28).
Potrivit pentru profiluri de montaj, sistem 41 (41/41).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought