Bearing block steel galvanised 12021-30-1080
Unitatea de vânzare
€113.15
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Bearing block
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
S=thickness
14
A
66
A1
40
B
25
B1
18
B2
86
Cylinder
Ø
80
D
20
D3
11
D5
18
E
20
H
63
L
60
L1
47
R
27
R3
9
S1
11,5
Suitable for
DIN ISO 15552 / 21287
T1
3
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Bearing bracket steel
Spherical bearing steel (formerly DIN 648K).
Spherical bearing steel (formerly DIN 648K).
Version
bearing bracket galvanised
Note
Bearing bracket for DIN ISO 15552 and DIN ISO 21287 standard and compact cylinders. A bearing bracket is used for the swivel mounting of pneumatic cylinders.
Scope of delivery
1x bearing bracket.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.