text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel flange
Form
A
Form definition
standard
Main material
aluminium
Surface finish body
bright
Component material
sintered bronze
S=thickness
9
A
32,5
B
14
B1
10,5
B2
4
Cylinder Ø
32
D
10
D3
6,6
D5
11
E
30
E1
32,5
H
22
L
45
R
16
R2
6,25
S1
5,5
Socket head screw DIN 912
M6X18
Suitable for
DIN ISO 15552 / 21287
T1
5
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Bloc de rulmenți, din aluminiu.
Lagăre sferice, din oțel (anterior DIN 648K).
Șuruburi, din oțel.
Version
Bloc de rulmenți, fără strat de acoperire.
Șuruburi zincate.
Note
Flanșă pivotantă pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă pivotantă este utilizată pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.

Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Scope of delivery
1 flanșă pivotantă.
4 șuruburi cilindrice.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought