text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Flanșă pivotantă
Formă
A
Tipul de formă
Standard
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
sintered bronze
S=Rezistență
11
A
56,5
B
21
B1
15
B2
8
D
16
D3
9
D5
15
E
45
E1
52
H
32
L
75
Potrivit pentru
DIN ISO 15552/21287
R max.
24
R2
9,25
S1
6,5
T1
5
UNSPSC Code
27131700
Ø cilindru
63
Șurub cilindric DIN 912
M8X20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Hinge brackets aluminium.
Spherical bearing steel (formerly DIN 648K).
Screws steel.
Version
Hinge bracket bright.
Screws galvanised.
Note
Swivel flange for DIN ISO 15552 and DIN ISO 21287 standard and compact cylinders. This swivel flange is used for pivot mounting of pneumatic cylinders.

Mounted on the bottom (end cover).
Scope of delivery
1 swivel flange.
4 cap screws.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought