Swivel flange aluminium bright 12021-15-21063
Sales unit
23,72 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel flange
Form
B
Form definition
Plain bearing
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
Component
material
Sintered steel
S=thickness
11
A
56,5
B
40
Cylinder
Ø
63
D
16
D1
18
D3
9
D5
15
E
45
H
32
L
75
R
16
S1
6,5
Socket
head screw
DIN 912
M8X20
Suitable for
DIN ISO 15552 / 21287
T1
5
UNSPSC Code
27131700
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Bloc de rulmenți, din aluminiu.
Lagăr de alunecare, din oțel sinterizat, cu teflon.
Șuruburi, din oțel.
Lagăr de alunecare, din oțel sinterizat, cu teflon.
Șuruburi, din oțel.
Version
Bloc de rulmenți, fără strat de acoperire.
Șuruburi zincate.
Șuruburi zincate.
Note
Flanșă pivotantă pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Această flanșă pivotantă este utilizată pentru montarea pivotantă a cilindrilor pneumatici.
Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Forma A: standard.
Forma B: cu lagăr de alunecare din bronz sinterizat.
Montare pe partea din spate (capac de capăt).
Forma A: standard.
Forma B: cu lagăr de alunecare din bronz sinterizat.
Scope of delivery
1 flanșă pivotantă.
4 șuruburi cilindrice.
4 șuruburi cilindrice.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.