Foot bracket steel galvanised 12021-1063
Sales unit
16,34 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Foot bracket
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
S=thickness
5
A
56,5
A1
50
B
45
B1
32
Cylinder
Ø
63
D3
9
D4
9
H
50
H1
35
H2
21,75
L
75
L1
18
R
22,5
Socket
head screw
DIN 912
M8X20
Suitable for
DIN ISO 15552 / 21287
UNSPSC Code
27131700
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
Description
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Picior de fixare pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest picior de fixare este utilizat pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici.
De regulă, cilindrul pneumatic este montat cu două picioare de fixare, în față și în spate.
Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să realizați montajul cu un singur picior de fixare, în față sau în spate.
De regulă, cilindrul pneumatic este montat cu două picioare de fixare, în față și în spate.
Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să realizați montajul cu un singur picior de fixare, în față sau în spate.
Scope of delivery
1 picior de fixare.
2 șuruburi cilindrice.
2 șuruburi cilindrice.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.