text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Foot bracket
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
S=thickness
6
A
72
A1
63
B
55
B1
41
Cylinder Ø
80
D3
11
D4
12
H
63
H1
47
H2
27
L
95
L1
17
R
22,5
Socket head screw DIN 912
M10x20
Suitable for
DIN ISO 15552 / 21287
UNSPSC Code
27131700
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
Description

Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Picior de fixare pentru cilindri standard și compacți conform DIN ISO 15552 și DIN ISO 21287. Acest picior de fixare este utilizat pentru montarea fixă a cilindrilor pneumatici.

De regulă, cilindrul pneumatic este montat cu două picioare de fixare, în față și în spate.

Cu toate acestea, este, de asemenea, posibil să realizați montajul cu un singur picior de fixare, în față sau în spate.
Scope of delivery
1 picior de fixare.
2 șuruburi cilindrice.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem