text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

12000

Cele mai cumpărate

Deseori vizualizate împreună cu produsele din coșul tău

Montare Norelem – 12000

   

Grupul de produse 12000 de la norelem include pur și simplu o categorie:

  • Cilindru pneumatic

          

Cilindru pneumatic

Un cilindru pneumatic este un element important al tehnicii pneumatice de automatizare. A fost dezvoltată ca o acționare pneumatică, pentru utilizarea în mașini și instalații, și este compusă dintr-un cilindru.

Acesta este umplut cu aer comprimat, pentru a genera o mișcare liniară.

Cilindrul este conectat cu un piston, care se deplasează în direcția cilindrului când este alimentat cu aer comprimat. Pistonul poate fi racordat la diferite tipuri de unelte sau mașini, pentru a controla mișcarea. Cilindrii pneumatice se utilizează adesea în industria auto, industria aerospațială, precum și în robotică.

Cilindrul pneumatic se utilizează în numeroase aplicații industriale pentru mișcarea pieselor. Acesta este disponibil în diferite mărimi și configurații, pentru a îndeplini cerințele specifice ale domeniului de utilizare.

Sortimentul nostru conține următoarele variante de execuție ale unui cilindru pneumatic:

  

Există două tipuri de cilindri pneumatici: cilindri pneumatici cu acțiune simplă și cu acțiune dublă.

Cilindrii pneumatici cu acțiune simplă sunt cilindrii care se utilizează cel mai frecvent. În acest caz, pistonul se mișcă numai într-o direcție și generează astfel o mișcare liniară. Sunt avantajoși ca preț, sunt ușor de instalat și de întreținut.

În cazul cilindrilor pneumatici cu dublă acțiune, pistonul este montat la ambele capete ale țevii și se poate mișca astfel în ambele direcții.

Cilindrul pneumatic cu dublă acțiune oferă mai multă forță și facilitează ridicarea și coborârea încărcăturilor mai mari. Astfel, au nevoie totuși de mai mult aer comprimat decât cilindru cu acțiune simplă. De aceea, cilindrii pneumatici cu dublă acțiune sunt mai scumpi ca achiziție și întreținere.