text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Oțel pentru unelte sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel întărit și șlefuit.
Oțel inoxidabil șlefuit și oțel carbon.
Note
Bolțurile de fixare cu bilă ușurează procesul de îmbinare, întrucât sunt structurate în mod adecvat îmbinării. Înclinarea prinderii, denumită și efectul de sertar, care apare prin așezarea oblică a piesei de îmbinare sau prin forțele care nu acționează pe axa bolțului la împingere, este minimizată prin inserția cu bilă și prin muchia oblică de îmbinare aferentă (a se vedea și schema de îmbinare 1).
Drawing reference
C1) Filet interior, pe o parte cu orificiu înfundat
C2) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu înfundat
C3) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu de trecere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem