{"product":{"productId":"agid.33941","price":12.89,"name":"Bolț de prindere cu cap sferic, forma A, filet interior, pe o parte, cu orificiu înfundat"},"currency":"EUR"}
- Facilitați procesul de aderare
- Tendința de blocare este minimizată de atașarea bilei și unghiul de îmbinare ulterior
- Variantă din oțel sau oțel inoxidabil
- Oțel întărit și șlefuit
- Oțel inoxidabil, șlefuit și căptușit
Descriere
Material
Oțel pentru unelte sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel întărit și șlefuit.
Oțel inoxidabil șlefuit și oțel carbon.
Oțel inoxidabil șlefuit și oțel carbon.
Note
Bolțurile de fixare cu bilă ușurează procesul de îmbinare, întrucât sunt structurate în mod adecvat îmbinării. Înclinarea prinderii, denumită și efectul de sertar, care apare prin așezarea oblică a piesei de îmbinare sau prin forțele care nu acționează pe axa bolțului la împingere, este minimizată prin inserția cu bilă și prin muchia oblică de îmbinare aferentă (a se vedea și schema de îmbinare 1).
Drawing reference
A1) Filet interior, pe o parte cu orificiu înfundat
A2) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu înfundat
A3) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu de trecere
A2) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu înfundat
A3) Filet interior, pe ambele părți cu orificiu de trecere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.