text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Version
călit.
Note
Posibilitatea de montare 1 cu bolț de prindere forma A, pentru plăci cu grosime de 6 mm și cu bolț de prindere forma B, pentru plăci cu grosime de 9 mm.
Posibilitatea de montare 2 cu bolț de prindere forma A pentru plăci cu grosime > 6 până la 20 mm și cu bolț de prindere forma B pentru plăci cu grosime > 9 până la 20 mm.

Din cauza călirii, culoarea poate diferi de cea din imagine.
Method of operation
Rotiți șurubul de fixare în filet și strângeți-l. Consultați desenul de asamblare.
Drawing reference
1) Posibilitate de montare 1
2) Posibilitate de montare 2
3) Placă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Frecvent cumpărate împreună cu produsele din coșul tău