{"product":{"productId":"agid.26894","price":118.2,"name":"Bucșe de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil, cu senzor de stare, formă C, cu filet și con de pornire"},"currency":"EUR"}
- Utilizabil universal
- Interogare electronică a stării
- Controlul procesului
- Reglabil individual
Descriere
Product description
Bucșele de poziționare formează un punct de montare pentru elementele de acționare și de blocare în formă de șuruburi, în care acestea se pot bloca în mod sigur și precis.
Bucșele de poziționare cu senzor de stare au un senzor reglabil în mod variabil pe bucșă. Acesta face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un bolț se află sau nu în bucșa de poziționare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află elementul de acționare sau de blocare.
Bucșele de poziționare cu senzor de stare au un senzor reglabil în mod variabil pe bucșă. Acesta face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un bolț se află sau nu în bucșa de poziționare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află elementul de acționare sau de blocare.
Material
Bucșă de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil 1.4034.
Senzor oțel inoxidabil.
Piuliță de prindere alamă.
Version
Bucșă de poziționare:
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil călit și lustruit.
Senzor lustruit.
Piuliță de prindere nichelată.
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil călit și lustruit.
Senzor lustruit.
Piuliță de prindere nichelată.
Note
Adaptat la piesele de reținere 03099.
Senzorul de stare și piulița de strângere se livrează nemontate.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Senzorul de stare și piulița de strângere se livrează nemontate.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Technical Data
Senzor inductiv:
Circuit de ieșire: contact PNP (NO)
Tensiune de operare: 10 - 30 V c.c.
Curent de operare:<100 mA
Distanța de comutare: 1 mm
Frecvența de comutare: <3500 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Rezistență la inversarea polarității: da
Clasa de protecție: IP 67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Interval de temperatură: -25° C - +70°C
Autorizare: CE, c-UL-us, EAC
Circuit de ieșire: contact PNP (NO)
Tensiune de operare: 10 - 30 V c.c.
Curent de operare:<100 mA
Distanța de comutare: 1 mm
Frecvența de comutare: <3500 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Rezistență la inversarea polarității: da
Clasa de protecție: IP 67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Interval de temperatură: -25° C - +70°C
Autorizare: CE, c-UL-us, EAC
Application
Bucșele de poziționare în combinație cu un senzor de stare permit controlul procesului în funcție de acționare. De asemenea, se poate asigura că elementul de acționare sau de blocare se află în locul dorit.
De exemplu, în ajustarea formatului mașinilor de ambalat.
De exemplu, în ajustarea formatului mașinilor de ambalat.
Assembly
Senzorul este fixat pe bucșă cu ajutorul piuliței de strângere și este reglat axial. Senzorul este în cele din urmă fixat în poziție prin înșurubarea piuliței de strângere.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Safety
Bucșele de poziționare cu senzori de stare nu sunt adecvate pentru protecția persoanelor.
Drawing reference
1) LED
BN = Maro
BK = Negru
BU = Albastru
BN = Maro
BK = Negru
BU = Albastru
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.