text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Bucșele de poziționare formează un punct de montare pentru elementele de acționare și de blocare în formă de șuruburi, în care acestea se pot bloca în mod sigur și precis.

Bucșele de poziționare pentru senzorul de stare au o piuliță de prindere pentru fixarea unui senzor Ø3 pe bucșă.
Senzorul face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un bolț se află sau nu în bucșa de poziționare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află elementul de acționare sau de blocare.
Material

Bucșă de poziționare din oțel sau oțel inoxidabil 1.4034.

Piuliță de strângere alamă.

Version
Bucșă de poziționare:
Oțel călit și brunat.
Oțel inoxidabil călit și lustruit.

Piuliță de prindere nichelată.
Note
Adaptat la piesele de reținere 03099.
Piulița de strângere se livrează nemontată.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Application
Bucșele de poziționare în combinație cu un senzor de stare permit controlul procesului în funcție de acționare. De asemenea, se poate asigura că elementul de acționare sau de blocare se află în locul dorit.
De exemplu, în ajustarea formatului mașinilor de ambalat.
Assembly
Senzorul este fixat pe bucșă cu ajutorul piuliței de strângere și este reglat axial. Senzorul este în cele din urmă fixat în poziție prin înșurubarea piuliței de strângere.

Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem