{"product":{"productId":"agid.26914","price":120.91,"name":"Bucșe de primire din oțel inoxidabil cu senzor de stare, formă A, filet continuu"},"currency":"EUR"}
- Utilizabil universal
- Interogare electronică a stării
- Controlul procesului
- Reglabil individual
Descriere
Product description
Bucșele de localizare formează un punct de montare pentru știfturile de blocare cu bilă sau știfturile de prindere, în care acestea se pot bloca în mod sigur și precis.
Prizele de înregistrare cu senzor de stare au un senzor reglabil în mod variabil pe priză. Acest lucru face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un șurub se află sau nu în bucșa de montare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află știftul de blocare a bilei sau știftul de fixare a bucșei.
Prizele de înregistrare cu senzor de stare au un senzor reglabil în mod variabil pe priză. Acest lucru face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un șurub se află sau nu în bucșa de montare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află știftul de blocare a bilei sau știftul de fixare a bucșei.
Material
Bucșă de poziționare din oțel inoxidabil 1.4305.
Senzor din oțel inoxidabil.
Piuliță de strângere din alamă.
Version
Bucșă de poziționare și senzor lustruit.
Piuliță de prindere nichelată.
Piuliță de prindere nichelată.
Note
Senzorul de stare și piulița de strângere sunt livrate neasamblate.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Technical Data
Senzor inductiv:
Circuit de ieșire: contact PNP (NO)
Tensiune de operare: 10 - 30 V c.c.
Curent de operare:<100 mA
Distanța de comutare: 1 mm
Frecvența de comutare: <3500 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Rezistență la inversarea polarității: da
Clasa de protecție: IP 67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Interval de temperatură: -25° C - +70°C
Autorizare: CE, c-UL-us, EAC
Circuit de ieșire: contact PNP (NO)
Tensiune de operare: 10 - 30 V c.c.
Curent de operare:<100 mA
Distanța de comutare: 1 mm
Frecvența de comutare: <3500 Hz
Rezistență la scurtcircuit: da
Rezistență la inversarea polarității: da
Clasa de protecție: IP 67
Tip de conexiune: cablu PVC 2 m
Interval de temperatură: -25° C - +70°C
Autorizare: CE, c-UL-us, EAC
Application
Bucșele împreună cu un senzor de stare, permit controlul procesului în funcție de acționare. Se poate asigura, de asemenea, că un știft de blocare cu bilă sau un știft cu soclu se află în locația dorită.
Assembly
Senzorul este fixat pe bucșă cu ajutorul piuliței de strângere și este reglat axial. Senzorul este în cele din urmă fixat în poziție prin înșurubarea piuliței de strângere.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Safety
Bucșele cu senzor de stare nu sunt adecvate pentru protecția persoanelor.
Drawing reference
1) LED
BN = Maro
BK = Negru
BU = Albastru
BN = Maro
BK = Negru
BU = Albastru
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.