text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Bucșele de localizare formează un punct de montare pentru știfturile de blocare cu bilă sau știfturile de prindere, în care acestea se pot bloca în mod sigur și precis.

Soclurile de montare pentru senzorul de stare au o piuliță de strângere pentru fixarea unui senzor Ø3 pe soclu. Senzorul face posibilă interogarea electronică pentru a afla dacă un bolț se află sau nu în bucșa de poziționare.
În cazul în care se utilizează mai multe bucșe, este posibil să se determine în care dintre ele se află știftul de blocare a bilei sau știftul de fixare a bucșei.
Material

Bucșă de poziționare din oțel inoxidabil 1.4305.

Piuliță de strângere din alamă.

Version
Bucșă de poziționare goală.
Piuliță de prindere nichelată.
Note
Piulița de prindere este livrată neasamblată.
Cuplul maxim de strângere al piuliței de strângere: 1,2 Nm.
Application
Bucșele împreună cu un senzor de stare, permit controlul procesului în funcție de acționare. Se poate asigura, de asemenea, că un știft de blocare cu bilă sau un știft cu soclu se află în locația dorită.
Assembly
Senzorul este fixat pe bucșă cu ajutorul piuliței de strângere și este reglat axial. Senzorul este în cele din urmă fixat în poziție prin înșurubarea piuliței de strângere.

Procedura detaliată este descrisă în instrucțiunile de instalare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem