text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Cablu de reținere din oțel inoxidabil.
Cârlig de cablu cu clemă și sertizare din aluminiu.
Version
Cablu de reținere cu înveliș de plastic.
Note
Bolțurile de blocare cu bilă 03193, 03194 și 03196, precum și bolțurile de soclu 03195 pot fi fixate cu ajutorul cablului de reținere și al inelului de chei 03199. Pentru fixarea cablului de reținere se utilizează un șurub M5.
Temperatura de funcționare: +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem