text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Frânghiile de prindere sunt utilizate pentru a fixa componentele libere pe aparate sau dispozitive. Formele diferite oferă o gamă largă de opțiuni de conectare și mișcare.
Pentru cerințe cu rezistență foarte mare la coroziune, recomandăm frânghii de prindere din oțel inoxidabil A4.
Material

Versiune standard:

Frânghie de prindere, din oțel inoxidabil 1.4301.

Cârlig de cablu cu sertizare, din aluminiu sau oțel inoxidabil 1.4301.



Versiunea A4 din oțel inoxidabil:

Frânghie de prindere, din oțel inoxidabil 1.4401.

Cârlig de cablu cu sertizare, din oțel inoxidabil 1.4401.

Version
Frânghie de prindere, fără strat de acoperire sau cu strat de plastic transparent sau negru.
Application
Pentru fixarea uneltelor libere sau a altor componente pe aparate și echipamente.
Temperature range
max. 80 °C.
Accessory
Cablul de reținere și inelul de chei 03199 pot fi utilizate pentru a fixa bolțurile de blocare cu bilă 03193, 03194, 03196, 03415, 03415-05, 03415-10, 03418, 03418-10, 03420, 03420-05, 03420-10, 03422 și bolțurile de soclu 03195, 03412, astfel încât să nu poată fi pierdute.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem