{"product":{"productId":"agid.16712","price":3,"name":"Piese de fixare aluminiu forma A"},"currency":"EUR"}
- Ajutor de montaj pentru șuruburi de blocare și bolțuri de blocare
Descriere
Material
Aluminiu 3.2163.
Version
negru anodizat.
Note
Piesele de reținere sunt un ajutor de asamblare pentru șuruburile de blocare și știfturile de blocare și extind domeniul de aplicare al acestora. Poate fi utilizat cu șuruburi cu cap cilindric DIN 912 / ISO 4762.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.