text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu 3.2163.
Version
negru anodizat.
Note
Piesele de reținere sunt un ajutor de asamblare pentru șuruburile de blocare și știfturile de blocare și extind domeniul de aplicare al acestora. Poate fi utilizat cu șuruburi cu cap cilindric DIN 912 / ISO 4762.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem