Bolț de blocare oțel 03192-04-8
- Acuratețea repetiției ±0,25 mm
Unitatea de vânzare
3,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Bolț de blocare
Materialul
corpului de bază
oțel
Forța de forfecare
kN
1,8
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
lucioasă.
Note
Acuratețea repetiției ±0,25 mm. Acuratețea repetiției se poate mări cu ajutorul bolțului de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.