text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub de reglare
Materialul corpului de bază
alamă
Suprafața corpului de bază
zincat
D=filet
M5
L1=lungimea firului
24
L=lungime
34
SW = lățimea cheii
8
D1
7
D2
2,5
L2
8,5
UNSPSC Code
31161542
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Alamă.
Version
zincat sau nichelat.
Note
Șurubul de reglare este o piesă de schimb pentru șurubul de blocare cu control la distanță 03096-10.
Accessory
Cablu de sârmă cu bilă 03096-15.
Manșon de tracțiune cu tub interior 03096-20.
Manșon de capăt 03096-25.
Niplu cu șurub 03096-35.
Piuliță hexagonală 07212.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem