text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Bandă de siguranță
Materialul corpului de bază
termoplastic
Dimensiuni
vezi desenul
L1
175
UNSPSC Code
31161615
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
Uretan termoplastic TPU.
Note
Cureaua de siguranță se caracterizează printr-o elasticitate ridicată la rupere și o bună rezistență la revenire.

A fost concepută special pentru mânerele în formă de stea 06212, 06220 ca piesă fixă operațională.

Mânerele în formă de stea 06212, 06220și roțile zimțate 06266/06267și butoanele zimțate 06092 din gama noastră pot fi echipate ulterior cu această curea de siguranță.
Assembly

Diametru de deschidere recomandat 3,8 -0,1. Diametrul deschiderii trebuie să fie lipsit de bavuri. Pentru a simplifica montajul, se recomandă un lubrifiant pe bază de teflon.

On request
În combinație cu alte produse.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought